제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0KLE

BCC VA04-M313-30-682-VX8350-006

양방향 코드세트

연결 1
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 3-폴
연결 2
M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
기능 디스플레이
LED 황색/아니요
억제장치
억제 다이오드
케이블
PVC 회색, 0.6 m
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 3-폴
연결 2
M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
기능 디스플레이
LED 황색/아니요
억제장치
억제 다이오드
케이블
PVC 회색, 0.6 m
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
케이블 온도, 이동 배선
5...105 °C
작동 전압, Ub
24 VDC / 24 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67/IP67, IP69K