유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
연결 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
케이블
PVC gray, 0.30 m, Drag chain compatible
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-S4B4-3A-304-VX8434-003 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009 | BCC S415-S415-3A-764-VS8434-003 | BCC M415-M414-3A-304-VX8434-003 | |
|
-
정가
|
62,760 KRW
정가
|
72,200 KRW
정가
|
24,180 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
| 케이블 | PVC gray, 0.30 m, Drag chain compatible | TPE-V 회색, 0.6 m | PVC 실드 회색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 | PVC 회색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | 5...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C | 5...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | Washdown | - |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.