제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0KPR

BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-150-C028

단방향 코드세트

연결
M12x1-플러그, 직선형, 4핀, D-코딩
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR 실드 녹색, 15 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
22 AWG
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M12x1-플러그, 직선형, 4핀, D-코딩
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR 실드 녹색, 15 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
22 AWG
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-20...60 °C
작동 전압, Ub
60 VDC
정격 전류 (40 ° C)
1.5 A