유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
연결 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
케이블
PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-312-PV4534-025-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY4534-025-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-025-C033 | |
|
-
정가
|
49,650 KRW
정가
|
49,650 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
| 케이블 | PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible | PUR 용접 스파크 내성 황색, 2.5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 용접 스파크 내성 황색, 2.5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 5 | 5 | 5 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.