유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
II
PIN 1: 갈색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 1: 갈색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
I
PIN 1: 갈색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 1: 갈색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
비차폐 센서 케이블
연결 1
M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
작동 전력 디스플레이
녹색 LED/no
기능 디스플레이
예/아니요
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M413-3E-602-PX0334-040 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-045 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-035 | |
|
39,700 KRW
정가
|
40,980 KRW
정가
|
38,420 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 |
| 작동 전력 디스플레이 | 녹색 LED/no | 녹색 LED/no | 녹색 LED/no |
| 기능 디스플레이 | 예/아니요 | 예/아니요 | 예/아니요 |
| 기능 표시기 (핀 4) | LED 황색 | LED 황색 | LED 황색 |
| 케이블 | PUR 검은색, 4 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 4.5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 3.5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.