유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
II
PIN 1: 황색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색
PIN 4: n.c.
PIN 5: n.c.
PIN 6: 청색
PIN 7: n.c.
PIN 8: n.c.
PIN 1: 황색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색
PIN 4: n.c.
PIN 5: n.c.
PIN 6: 청색
PIN 7: n.c.
PIN 8: n.c.
I
PIN 1: 황색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 주황색
PIN 4: 청색
PIN 1: 황색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 주황색
PIN 4: 청색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 4-폴
인터페이스
프로피넷
케이블
TPU 실드 녹색, 4.5 m, 케이블 체인 호환
케이블, 참고
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
제품 디자인
0.30 m, TPU, M12x1, 플러그
0.60 m, TPU, M12x1, 플러그
1.50 m, TPU, M12x1, 플러그
2.00 m, TPU, M12x1, 플러그
2.50 m, TPU, M12x1, 플러그
3.00 m, TPU, M12x1, 플러그
4.50 m, TPU, M12x1, 플러그
5.00 m, TPU, M12x1, 플러그
8.00 m, TPU, M12x1, 플러그
9.00 m, TPU, M12x1, 플러그
11.00 m, TPU, M12x1, 플러그
13.00 m, TPU, M12x1, 플러그
14.00 m, TPU, M12x1, 플러그
15.00 m, TPU, M12x1, 플러그
16.00 m, TPU, M12x1, 플러그
18.00 m, TPU, M12x1, 플러그
20.00 m, TPU, M12x1, 플러그
22.00 m, TPU, M12x1, 플러그
23.00 m, TPU, M12x1, 플러그
24.00 m, TPU, M12x1, 플러그
25.00 m, TPU, M12x1, 플러그
35.00 m, TPU, M12x1, 플러그
45.00 m, TPU, M12x1, 플러그
50.00 m, TPU, M12x1, 플러그
75.0 m, TPU, M12x1, 플러그
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-045 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-050 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-060 | |
|
125,360 KRW
정가
|
129,250 KRW
정가
|
137,040 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 |
| 인터페이스 | 프로피넷 | 프로피넷 | 프로피넷 |
| 케이블 | TPU 실드 녹색, 4.5 m, 케이블 체인 호환 | TPU 실드 녹색, 5 m, 케이블 체인 호환 | TPU 실드 녹색, 6 m, 케이블 체인 호환 |
| 케이블, 참고 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 보호 등급 | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| 케이블 피복, 색상 | 녹색 | 녹색 | 녹색 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.