유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 황색
PIN 2: 회색
PIN 3: 분홍색
PIN 4: 적색
PIN 5: 녹색
PIN 6: 청색
PIN 7: 갈색
PIN 8: 흰색
PIN 2: 회색
PIN 3: 분홍색
PIN 4: 적색
PIN 5: 녹색
PIN 6: 청색
PIN 7: 갈색
PIN 8: 흰색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
BTL 제품용 케이블
연결
M16x0.75-소켓, 각형, 8핀
케이블
PUR 실드 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
8
도체 횡단면
0.25 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...90 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-150 | BKS-S 33M-15 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-150 | |
|
276,690 KRW
정가
|
240,360 KRW
정가
|
276,690 KRW
정가
|
|
| 연결 | M16x0.75-소켓, 각형, 8핀 | M16x0.75-소켓, 각형, 8핀 | M16x0.75-소켓, 직선형, 8핀 |
|---|---|---|---|
| 케이블 | PUR 실드 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 8 | 8 | 8 |
| 도체 횡단면 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K | IP67 | IP67, IP69K |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.