유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 5: 분홍색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 5: 분홍색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
전원 케이블
연결
M12x1-플러그, 각형, 5핀, L-코딩
케이블
PUR 회색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
도체 횡단면
1.5 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...85 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC S425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-020 | |
|
73,520 KRW
정가
|
93,670 KRW
정가
|
73,520 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-플러그, 각형, 5핀, L-코딩 | M12x1-플러그, 각형, 5핀, L-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5핀, L-코딩 |
|---|---|---|---|
| 케이블 | PUR 회색, 2 m, 케이블 체인 호환 | PUR 회색, 2 m, 케이블 체인 호환 | PUR 회색, 2 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 5 | 5 | 5 |
| 도체 횡단면 | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 작동 전압, Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| 보호 등급 | IP65, IP67 | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 |
| 케이블 피복, 색상 | 회색 | 회색 | 회색 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.