제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0L3Y

BCC M418-Z035-AF-745-PS56NC-100

양방향 코드세트

연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 8-폴, A-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 10-폴
케이블
PUR 실드 녹색, 10 m
케이블, 참고
이더넷, CAT 5
도체 수량
6
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 8-폴, A-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 10-폴
케이블
PUR 실드 녹색, 10 m
케이블, 참고
이더넷, CAT 5
도체 수량
6
케이블 온도, 고정 배선
-20...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-20...60 °C
보호 등급
IP20