제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0LE7

BCC M324-0000-10-010-PW0434-100

용접 케이블

연결
M8x1-소켓, 각형, 4핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 2)
흰색 LED
기능 디스플레이
예
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M8x1-소켓, 각형, 4핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 2)
흰색 LED
기능 디스플레이
예
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
스위칭 출력
PNP
케이블
PUR 용접 스파크 내성 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
작동 전압, Ub
30 VDC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP69K
케이블 피복, 색상
검은색
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니