유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
I , II
PIN 1: 흰색/주황색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색/녹색
PIN 4: 녹색
PIN 5: 흰색/갈색
PIN 6: 갈색
PIN 7: 흰색/청색
PIN 8: 청색
PIN 1: 흰색/주황색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색/녹색
PIN 4: 녹색
PIN 5: 흰색/갈색
PIN 6: 갈색
PIN 7: 흰색/청색
PIN 8: 청색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
벌크헤드 커넥터
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 8-폴, X-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 직선형, 8-폴, X-코딩
고정
M16x1.5
작동 전압, Ub
60 VDC / 50 VAC
정격 전류 (40 ° C)
0.5 A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.