유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
I , II
PIN 1: 흰색/주황색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색/녹색
PIN 4: 청색
PIN 5: 흰색/청색
PIN 6: 녹색
PIN 7: 흰색/갈색
PIN 8: 갈색
PIN 1: 흰색/주황색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색/녹색
PIN 4: 청색
PIN 5: 흰색/청색
PIN 6: 녹색
PIN 7: 흰색/갈색
PIN 8: 갈색
I , II
PIN 1: 흰색/주황색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색/녹색
PIN 4: 녹색
PIN 5: 흰색/갈색
PIN 6: 갈색
PIN 7: 흰색/청색
PIN 8: 청색
PIN 1: 흰색/주황색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색/녹색
PIN 4: 녹색
PIN 5: 흰색/갈색
PIN 6: 갈색
PIN 7: 흰색/청색
PIN 8: 청색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
벌크헤드 커넥터
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 8-폴, X-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴
작동 전압, Ub
60 VDC / 48 VAC
정격 전류 (40 ° C)
0.5 A
보호 등급
IP67/IP20
제품 디자인
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
20.00 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.