유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
식음료 케이블
Special characteristics
Washdown
연결
M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
스위칭 출력
비동등
케이블
TPE-V 회색, 15 m
도체 수량
5
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-017-YX8534-150-C009 | BCC S4B5-0000-1A-034-YX8534-150-C009 | BCC S4C5-0000-1A-017-YX8534-150-C009 | |
|
70,270 KRW
정가
|
70,270 KRW
정가
|
70,270 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| 연결 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 |
| 스위칭 출력 | 비동등 | 비동등 | 비동등 |
| 케이블 | TPE-V 회색, 15 m | TPE-V 회색, 15 m | TPE-V 회색, 15 m |
| 도체 수량 | 5 | 5 | 5 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.