유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
전원 케이블
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, L-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 각형, 5-폴, L-코딩
케이블
PUR 회색, 15 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-40...85 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S425-3L-386-PX85A5-150 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-150 | BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-150 | |
|
355,300 KRW
정가
|
315,000 KRW
정가
|
355,300 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, L-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, L-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, L-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 각형, 5-폴, L-코딩 | M12x1-플러그, 각형, 5-폴, L-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, L-코딩 |
| 케이블 | PUR 회색, 15 m, 케이블 체인 호환 | PUR 회색, 15 m, 케이블 체인 호환 | PUR 회색, 15 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 5 | 5 | 5 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 작동 전압, Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| 보호 등급 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.