제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
가격을 표시할 수 없습니다.
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 여전히 주문할 수 있습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다.

BCC0LM9

BCC M428-M414-M414-U3101-010/002

Y형 스플리터

연결 1
M12x1-소켓, 각형, 8-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
연결 3
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
30 VDC / 30 VAC
케이블
PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-소켓, 각형, 8-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
연결 3
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
30 VDC / 30 VAC
케이블
PUR
정격 전류 (40 ° C)
2.0 A
케이블 온도, 고정 배선
-40...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-30...80 °C
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니