제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0LPF

BCC A315-A315-30-347-EX45W6-050

양방향 코드세트

연결 1
7/8"-소켓, 직선형, 5-폴
연결 2
7/8"-플러그, 직선형, 5-폴
케이블
TPE 황색, 5 m
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C

제품 디자인

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
7/8"-소켓, 직선형, 5-폴
연결 2
7/8"-플러그, 직선형, 5-폴
케이블
TPE 황색, 5 m
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
작동 전압, Ub
300 VDC / 300 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP68/IP67, IP68