유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
7/8"-소켓, 직선형, 5-폴
연결 2
7/8"-플러그, 직선형, 5-폴
케이블
TPE 황색, 30 m
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
제품 디자인
0.60 m, TPE, 7/8", 소켓
1.00 m, TPE, 7/8", 소켓
2.00 m, TPE, 7/8", 소켓
3.00 m, TPE, 7/8", 소켓
5.00 m, TPE, 7/8", 소켓
10.00 m, TPE, 7/8", 소켓
15.00 m, TPE, 7/8", 소켓
20.00 m, TPE, 7/8", 소켓
30.00 m, TPE, 7/8", 소켓
35.00 m, TPE, 7/8", 소켓
40.00 m, TPE, 7/8", 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.