BCC0LUA

BCC M414-0000-1L-003-PX04A5-020

전원 케이블

연결
M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, L-코딩
케이블
PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
1.5 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...85 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, L-코딩
케이블
PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
1.5 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...85 °C
케이블 온도, 이동 배선
-20...85 °C
작동 전압, Ub
63 VDC
정격 전류 (40 ° C)
16 A UL/12 A cUL
보호 등급
IP65, IP67