BCC0LW7

BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050-C110

단방향 코드세트

연결
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀
기능 디스플레이
LED 황색
억제장치
억제 다이오드
케이블
PUR 검은색, 5 m
도체 수량
2
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀
기능 디스플레이
LED 황색
억제장치
억제 다이오드
케이블
PUR 검은색, 5 m
도체 수량
2
도체 횡단면
0.75 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
5...90 °C
작동 전압, Ub
24 VDC / 24 VAC