BCC0LWK

BCC M415-A315-3L0-762-PX85A5-003

전원 케이블

연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, L-코딩
연결 2
7/8"-플러그, 직선형, 5-폴
케이블
PUR 회색, 0.3 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, L-코딩
연결 2
7/8"-플러그, 직선형, 5-폴
케이블
PUR 회색, 0.3 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-30...80 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 50 VAC
정격 전류 (40 ° C)
9.0 A
보호 등급
IP65, IP67, 보호등급 IP69K/IP68