유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
전원 케이블
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, L-코딩
연결 2
7/8"-플러그, 직선형, 4-폴
케이블
PUR 검은색, 0.3 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003 | BCC M414-A315-3L0-763-PX04A5-003 | |
|
75,380 KRW
정가
|
77,640 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, L-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, L-코딩 |
|---|---|---|
| 연결 2 | 7/8"-플러그, 직선형, 4-폴 | 7/8"-플러그, 직선형, 5-폴 |
| 케이블 | PUR 검은색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 9.0 A | 9.0 A |
| 보호 등급 | IP65, IP67, 보호등급 IP69K/IP68 | IP65, IP67, 보호등급 IP69K/IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.