유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
T형 스플리터
연결 1
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
연결 3
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
작동 전압, Ub
63 VDC / 63 VAC
정격 전류 (40 ° C)
16.0 A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.