제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0MM1

BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-006

전원 케이블

연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, S-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, S-코딩
케이블
PUR 검은색, 0.6 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-40...85 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, S-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, S-코딩
케이블
PUR 검은색, 0.6 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-40...85 °C
케이블 온도, 이동 배선
-20...85 °C
작동 전압, Ub
630 VAC
정격 전류 (40 ° C)
16 A UL/12 A cUL
보호 등급
IP65, IP67