유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
전원 케이블
연결
M12x1-소켓, 각형, 4핀, S-코딩
케이블
PUR 용접 스파크 내성 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
도체 횡단면
1.5 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-020-C009 | BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-020 | |
|
50,160 KRW
정가
|
50,160 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 각형, 4핀, S-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 4핀, S-코딩 |
|---|---|---|
| 케이블 | PUR 용접 스파크 내성 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -40...85 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -20...85 °C |
| 작동 전압, Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 12.0 A | 12.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP65 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.