유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
I
II, III
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
T형 스플리터
연결 1
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
연결 2
M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩
연결 3
M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
30 VDC / 30 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
제품 디자인
BCC0MW8
BCC0MW9
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M314-M314-U0123-000 | BCC M414-M314-M314-U0124-000 | BCC M415-M313-M313-U0014-000 | |
|
34,200 KRW
정가
|
34,200 KRW
정가
|
31,840 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 3-폴, A-코딩 |
| 연결 3 | M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 3-폴, A-코딩 |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...80 °C |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.