유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
7/8"-소켓, 직선형, 5-폴
연결 2
7/8"-플러그, 직선형, 5-폴
케이블
PUR 검은색, 60 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
제품 디자인
45.00 m, PUR, 7/8", 소켓
60.00 m, PUR, 7/8", 소켓
65.00 m, PUR, 7/8", 소켓
70.00 m, PUR, 7/8", 소켓
75.00 m, PUR, 7/8", 소켓
80.00 m, PUR, 7/8", 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.