유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 녹색/황색
PIN 2: 갈색
PIN 3: 청색
PIN 2: 갈색
PIN 3: 청색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
7/8"-소켓, 직선형, 3핀
스위칭 출력
비동등
케이블
PUR 검은색, 6 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
도체 횡단면
1.5 mm²
제품 디자인
6.00 m, PUR, 7/8", 소켓
45.00 m, PUR, 7/8", 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.