유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩
인터페이스
이더넷/IP
케이블
PUR 실드 청색, 35 m
케이블, 참고
Ethernet, CAT 6A
제품 디자인
0.001 m, PUR, M12x1, 플러그
5.00 m, PUR, M12x1, 플러그
10.00 m, PUR, M12x1, 플러그
15.00 m, PUR, M12x1, 플러그
20.00 m, PUR, M12x1, 플러그
25.00 m, PUR, M12x1, 플러그
30.00 m, PUR, M12x1, 플러그
35.00 m, PUR, M12x1, 플러그
40.00 m, PUR, M12x1, 플러그
50.00 m, PUR, M12x1, 플러그
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-350 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-010 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-003 | |
|
471,300 KRW
정가
|
107,000 KRW
정가
|
-
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 |
| 인터페이스 | 이더넷/IP | 이더넷/IP | 이더넷/IP |
| 케이블 | PUR 실드 청색, 35 m | PUR 실드 청색, 1 mm | PUR 실드 청색, 0.3 m |
| 케이블, 참고 | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| 도체 수량 | 8 | 8 | 8 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| 보호 등급 | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.