유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M8x1-플러그, 각형, 3핀, A-코딩
케이블
PUR 용접 스파크 내성 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
제품 디자인
0.30 m, PUR, M8x1, 플러그
0.60 m, PUR, M8x1, 플러그
1.00 m, PUR, M8x1, 플러그
2.00 m, PUR, M8x1, 플러그
3.00 m, PUR, M8x1, 플러그
5.00 m, PUR, M8x1, 플러그
8.00 m, PUR, M8x1, 플러그
10.00 m, PUR, M8x1, 플러그
15.00 m, PUR, M8x1, 플러그
20.00 m, PUR, M8x1, 플러그
25.00 m, PUR, M8x1, 플러그
30.00 m, PUR, M8x1, 플러그
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.