유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
7/8"-소켓, 직선형, 4-폴
연결 2
7/8"-플러그, 직선형, 4-폴
케이블
TPE (TC-ER) 황색, 1 m
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
제품 디자인
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-010 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-020 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-030 | |
|
86,260 KRW
정가
|
109,410 KRW
정가
|
132,550 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | 7/8"-소켓, 직선형, 4-폴 | 7/8"-소켓, 직선형, 4-폴 | 7/8"-소켓, 직선형, 4-폴 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | 7/8"-플러그, 직선형, 4-폴 | 7/8"-플러그, 직선형, 4-폴 | 7/8"-플러그, 직선형, 4-폴 |
| 케이블 | TPE (TC-ER) 황색, 1 m | TPE (TC-ER) 황색, 2 m | TPE (TC-ER) 황색, 3 m |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.