유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
T형 스플리터
연결 1
플러그, 4-폴, S-코딩
연결 2
소켓, 4-폴, S-코딩
작동 전압, Ub
630 VAC
정격 전류 (40 ° C)
12.0 A
보호 등급
IP65, IP67, IP68, 설치됨
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-M414-H0135-000 | BCC M414-M414-M414-H1136-000 | |
|
238,950 KRW
정가
|
197,860 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | 플러그, 4-폴, S-코딩 | 플러그, 4-폴, S-코딩 |
|---|---|---|
| 연결 2 | 소켓, 4-폴, S-코딩 | 소켓, 4-폴, S-코딩 |
| 작동 전압, Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 12.0 A | 12.0 A |
| 보호 등급 | IP65, IP67, IP68, 설치됨 | IP67, IP65, IP68, 설치됨 |
| 주변 온도 | -30...90 °C | -30...90 °C |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 연결 3 | - | 소켓, 4-폴, S-코딩 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.