유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
스위칭 출력
비동등
케이블
TPE (PLTC) 황색, 75 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
도체 횡단면
22 AWG
제품 디자인
2 m, TPE (PLTC), M12x1, 소켓
5 m, TPE (PLTC), M12x1, 소켓
10 m, TPE (PLTC), M12x1, 소켓
15 m, TPE (PLTC), M12x1, 소켓
75 m, TPE (PLTC), M12x1, 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.