유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
7/8"-플러그, 직선형, 4핀
케이블
TPE (TC-ER) 황색, 0.3 m
도체 수량
4
도체 횡단면
16 AWG
케이블 온도, 고정 배선
-40...90 °C
제품 디자인
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", 플러그
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", 플러그
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", 플러그
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", 플러그
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", 플러그
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", 플러그
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", 플러그
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", 플러그
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.