유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
케이블
TPE 황색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-50...105 °C
제품 디자인
0.3 m, TPE, M8x1, 소켓
0.6 m, TPE, M8x1, 소켓
0.30 m, TPE, M8x1, 소켓
0.60 m, TPE, M8x1, 소켓
1 m, TPE, M8x1, 소켓
1.00 m, TPE, M8x1, 소켓
2 m, TPE, M8x1, 소켓
2.00 m, TPE, M8x1, 소켓
3 m, TPE, M8x1, 소켓
3.00 m, TPE, M8x1, 소켓
5 m, TPE, M8x1, 소켓
5.00 m, TPE, M8x1, 소켓
7 m, TPE, M8x1, 소켓
7.00 m, TPE, M8x1, 소켓
10 m, TPE, M8x1, 소켓
10.00 m, TPE, M8x1, 소켓
15 m, TPE, M8x1, 소켓
15.00 m, TPE, M8x1, 소켓
20 m, TPE, M8x1, 소켓
20.0 m, TPE, M8x1, 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-050 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-050 | BCC M324-M414-3E-304-EX44T2-050 | |
|
-
정가
|
30,020 KRW
정가
|
30,020 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 4-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
| 케이블 | TPE 황색, 5 m, 케이블 체인 호환 | TPE 황색, 5 m, 케이블 체인 호환 | TPE 황색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.