유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
케이블
TPE (PLTC) 황색, 15 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-50...105 °C
제품 디자인
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, 소켓
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, 소켓
0.30 m, TPE, M8x1, 소켓
0.60 m, TPE, M8x1, 소켓
1 m, TPE (PLTC), M8x1, 소켓
1.00 m, TPE, M8x1, 소켓
2 m, TPE (PLTC), M8x1, 소켓
2.00 m, TPE, M8x1, 소켓
3 m, TPE (PLTC), M8x1, 소켓
3.00 m, TPE, M8x1, 소켓
5 m, TPE (PLTC), M8x1, 소켓
5.00 m, TPE, M8x1, 소켓
7 m, TPE (PLTC), M8x1, 소켓
7.00 m, TPE, M8x1, 소켓
10 m, TPE (PLTC), M8x1, 소켓
10.00 m, TPE, M8x1, 소켓
15 m, TPE (PLTC), M8x1, 소켓
15.00 m, TPE, M8x1, 소켓
20 m, TPE (PLTC), M8x1, 소켓
20.0 m, TPE, M8x1, 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-150 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-150 | |
|
93,090 KRW
정가
|
69,840 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
| 케이블 | TPE (PLTC) 황색, 15 m, 케이블 체인 호환 | TPE 황색, 15 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.