제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0PL1

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-095

양방향 코드세트

연결 1
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴
연결 2
RJ45, 직선형, 8-폴
인터페이스
이더넷/IP
케이블
PUR 실드 회색, 9.5 m
케이블, 참고
Ethernet, CAT 6A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴
연결 2
RJ45, 직선형, 8-폴
인터페이스
이더넷/IP
케이블
PUR 실드 회색, 9.5 m
케이블, 참고
Ethernet, CAT 6A
도체 수량
8
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-30...80 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 48 VAC
정격 전류 (40 ° C)
0.5 A