제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0PLJ

BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-050

양방향 코드세트

연결 1
RJ45-플러그, 각형, 8-폴
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴
인터페이스
이더넷/IP
케이블
PUR 실드 녹색, 5 m
케이블, 참고
Ethernet, CAT 6A

제품 디자인

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
RJ45-플러그, 각형, 8-폴
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴
인터페이스
이더넷/IP
케이블
PUR 실드 녹색, 5 m
케이블, 참고
Ethernet, CAT 6A
도체 수량
8
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-30...80 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 48 VAC
정격 전류 (40 ° C)
1.5 A
보호 등급
IP20/IP20
케이블 피복, 색상
녹색
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니