유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
이더넷/프로피넷 케이블
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩
인터페이스
이더넷/IP
케이블
PUR 실드 녹색, 1.5 m
케이블, 참고
Ethernet, CAT 6A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-015 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-020 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-030 | |
|
149,830 KRW
정가
|
155,200 KRW
정가
|
165,910 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 |
| 인터페이스 | 이더넷/IP | 이더넷/IP | 이더넷/IP |
| 케이블 | PUR 실드 녹색, 1.5 m | PUR 실드 녹색, 2 m | PUR 실드 녹색, 3 m |
| 케이블, 참고 | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| 도체 수량 | 8 | 8 | 8 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| 보호 등급 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.