유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
I
PIN 1: 검은색 1
PIN 2: 검은색 2
PIN PE: 녹색/황색
PIN 1: 검은색 1
PIN 2: 검은색 2
PIN PE: 녹색/황색
II
PIN 3: black 2
PIN 4: black 1
PIN 5: 녹색/황색
PIN 3: black 2
PIN 4: black 1
PIN 5: 녹색/황색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩
기능 디스플레이
LED 황색
억제장치
억제 다이오드
케이블
PUR 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.