유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
다양한 측정 변수 포함
기능
Vibration analysis in time domain
접촉 온도
접촉 온도
진동, 주파수 대역
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
2…2500 Hz (±3 dB)
진동, 측정축 개수
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
접촉 온도, 측정 범위
-25…+70 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.