제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCS0007

BCS G34KN2-UST20G-AV02

나사산이 없는 원통형 컴팩트 버전

치수
지름 34 x 81 mm
모델 시리즈
G34
설치
비실드형
연결
케이블, 2.00 m, PVC
스위칭 출력
정상 열림 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 34 x 81 mm
모델 시리즈
G34
설치
비실드형
연결
케이블, 2.00 m, PVC
스위칭 출력
정상 열림 (NO)
스위칭 주파수
40 Hz
범위
0...16.2 mm
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-25...70 °C
작동 전압, Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
승인 / 적합성
CE
WEEE
UKCA
cULus
보호 등급
IP65
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니