유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
나사산이 없는 원통형 컴팩트 버전
치수
지름 10 x 20 mm
모델 시리즈
G10
설치
간편한 장착
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, 특수 플러그-특수 플러그, 2.00 m, PUR
인터페이스
특수 인터페이스
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | |
|
171,890 KRW
정가
|
334,760 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 10 x 20 mm | 지름 10 x 3 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | G10 | D10 |
| 설치 | 간편한 장착 | 간편한 장착 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, 특수 플러그-특수 플러그, 2.00 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, 특수 플러그-특수 플러그, 0.30 m, FEP |
| 인터페이스 | 특수 인터페이스 | 특수 인터페이스 |
| 범위 | 0.1...4 mm | 0.1...2.5 mm |
| 감도 | 본체에서 조정 가능 | - |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4301) | 스테인리스 스틸 (1.4301) |
| 활성 영역, 재질 | PTFE | PTFE |
| 주변 온도 | -30...80 °C | -30...70 °C |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 보호 등급 | IP67 | IP66 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.