유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
외부 신호 증폭기를 위한 간편한 디스크 디자인
치수
지름 18 x 4 mm
모델 시리즈
D18
설치
간편한 장착
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, 특수 플러그-특수 플러그, 2.00 m, PUR
인터페이스
특수 인터페이스
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T407-XXS50C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | |
|
217,190 KRW
정가
|
217,190 KRW
정가
|
217,190 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 4 mm | 지름 18 x 10 mm | Ø 18 x 2.7 mm |
|---|---|---|---|
| 모델 시리즈 | D18 | D18 | D18 |
| 설치 | 간편한 장착 | 간편한 장착 | 간편한 장착 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, 특수 플러그-특수 플러그, 2.00 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, 특수 플러그-특수 플러그, 2.00 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, 특수 플러그-특수 플러그, 2.00 m, PVC |
| 인터페이스 | 특수 인터페이스 | 특수 인터페이스 | 특수 인터페이스 |
| 범위 | 1...5 mm | 1...5 mm | 0.1...3 mm |
| 감도 | 본체에서 조정 가능 | 본체에서 조정 가능 | 본체에서 조정 가능 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4301) | 스테인리스 스틸 (1.4301) | 스테인리스 스틸 (1.4301) |
| 활성 영역, 재질 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 주변 온도 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...70 °C |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP66 | IP66 | IP66 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.