제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCS001Y

BCS G06T4E1-PSM30G-EP02

나사산이 없는 원통형 컴팩트 버전

치수
지름 6.5 x 42 mm
모델 시리즈
G06
설치
비실드형
연결
케이블, 2.00 m, PUR
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 6.5 x 42 mm
모델 시리즈
G06
설치
비실드형
연결
케이블, 2.00 m, PUR
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
100 Hz
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
활성 영역, 재질
PTFE
주변 온도
-10...70 °C
작동 전압, Ub
11...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
보호 등급
IP65
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니