유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
물체 감지를 위한 정전식 근접 스위치
치수
지름 12 x 50 mm
모델 시리즈
M12
나사산 (A)
M12x1
설치
간편한 장착
연결
케이블, 2.00 m, PUR
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4G1-NSM40C-EP02 | BCS M12K4G1-GOM50C-EP02 | |
|
-
정가
|
238,310 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 50 mm | 지름 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | M12 | M12 |
| 나사산 (A) | M12x1 | M12x1 |
| 설치 | 간편한 장착 | 간편한 장착 |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점 (NO) | 푸시-풀 NC(PNP)/NO(NPN) |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz | 100 Hz |
| 범위 | 1...4 mm | 0.5...5 mm |
| 감도 | 조정 가능 스위칭 거리 | 티칭 가능 스위칭 거리 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4301) | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
| 활성 영역, 재질 | PTFE | PEEK |
| 주변 온도 | -30...70 °C | -10...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP65 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.