유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
물체 감지를 위한 정전식 근접 스위치
치수
지름 18 x 65 mm
모델 시리즈
M18
나사산 (A)
M18x1
설치
간편한 장착
연결
케이블, 2.00 m, PVC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4M-NSC80C-EV02 | BCS M18B4N1-NSC80D-EP02 | |
|
165,430 KRW
정가
|
-
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 65 mm | 지름 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | M18 | M18 |
| 나사산 (A) | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 간편한 장착 | 간편한 장착 |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2.00 m, PUR |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점 (NO) | NPN 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz | 100 Hz |
| 범위 | 2...8 mm | 1...8 mm |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4301) | 스테인리스 스틸 (1.4305) |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT |
| 주변 온도 | -30...70 °C | -25...85 °C |
| 작동 전압, Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 감도 | - | 조정 가능 스위칭 거리 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.