유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
물체 감지를 위한 정전식 근접 스위치
설치
간편한 장착
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
범위
8 mm
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-PSC80C-S04G | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | |
|
-
정가
|
162,390 KRW
정가
|
242,500 KRW
정가
|
|
| 설치 | 간편한 장착 | 간편한 장착 | 간편한 장착 |
|---|---|---|---|
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 범위 | 8 mm | 1...8 mm | 1...4 mm |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4301) | 스테인리스 스틸 (1.4305) | 스테인리스 스틸 (1.4301) |
| 주변 온도 | -30...70 °C | -25...85 °C | -30...70 °C |
| 작동 전압, Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC | 12...35 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 치수 | - | 지름 18 x 88.5 mm | 지름 12 x 60 mm |
| 모델 시리즈 | - | M18 | M12 |
| 나사산 (A) | - | M18x1 | M12x1 |
| 스위칭 주파수 | - | 100 Hz | 100 Hz |
| 감도 | - | 조정 가능 스위칭 거리 | 조정 가능 스위칭 거리 |
| 활성 영역, 재질 | - | PBT | PTFE |
| 보호 등급 | - | IP67 | IP65 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.