유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
물체 감지를 위한 정전식 근접 스위치
치수
지름 30 x 82 mm
모델 시리즈
M30
나사산 (A)
M30x1.5
설치
간편한 장착
연결
케이블, 2.00 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCS M30B4M3-PPM20C-EP02 | BCS M30B4M2-PPM20C-S04G | |
|
187,680 KRW
정가
|
185,600 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 30 x 82 mm | 지름 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | M30 | M30 |
| 나사산 (A) | M30x1.5 | M30x1.5 |
| 설치 | 간편한 장착 | 간편한 장착 |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PUR | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식 |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz | 100 Hz |
| 범위 | 1...20 mm | 1...20 mm |
| 감도 | 조정 가능 스위칭 거리 | 조정 가능 스위칭 거리 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4301) | 스테인리스 스틸 (1.4301) |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT |
| 주변 온도 | -30...70 °C | -30...70 °C |
| 작동 전압, Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP66 | IP66 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.