제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCS004U

BCS M30B4M2-NPM20C-S04G

물체 감지를 위한 정전식 근접 스위치

치수
지름 30 x 87 mm
모델 시리즈
M30
나사산 (A)
M30x1.5
설치
간편한 장착
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 30 x 87 mm
모델 시리즈
M30
나사산 (A)
M30x1.5
설치
간편한 장착
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식
스위칭 주파수
100 Hz
범위
1...20 mm
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-30...70 °C
작동 전압, Ub
10...35 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
EAC
WEEE
보호 등급
IP66
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니