유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
정전 용량 레벨 센서
치수
지름 12 x 60 mm
모델 시리즈
M12
설치
비실드형
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4D2-PSM80G-S04G | BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | |
|
242,500 KRW
정가
|
242,500 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 60 mm | 지름 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | M12 | M12 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | 푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN) |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz | 100 Hz |
| 감도 | 조정 가능 스위칭 거리 | 티칭 가능 스위칭 거리 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4301) | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
| 활성 영역, 재질 | PTFE | PEEK |
| 주변 온도 | -30...70 °C | -10...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP65 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.